Kompaktaggregate für mobile Arbeitsmaschinen
Elektrifizieren Sie Ihre mobilen Arbeitsmaschinen mit elektrohydraulischen HYDAC Aggregaten – für mehr Energieeffizienz und einen nachhaltigen Maschinenbetrieb.
Langfristig Energie einsparen dank der effizienten elektrohydraulischen Kompaktaggregate von HYDAC
Energieeffizienz Maximale Maschinenbetriebszeiten durch optimierte Systemarchitektur
Mit dem Ziel Emissionen nachhaltig zu verringern, ist die Elektrifizierung mobiler Arbeitsmaschinen kein Zukunftsthema mehr. Um auch ohne Verbrennungsmotor diverse Haupt- und Nebenfunktionen mit hoher Leistungsdichte anzutreiben, werden hier elektrohydraulische Aggregate benötigt. Bei dem Design dieser Aggregate steht die Energieeffizienz im Fokus, um die Batterie so kompakt wie möglich zu halten.
Flexibilität & Modularität Universell einsetzbar für Ihre mobile Anwendung
Mobile Anwendungen sind vielseitig – doch mit erhöhter Komplexität steigt auch die Relevanz von standardisierten, modular einsetzbaren Systemen. Um dieser Rechnung zu tragen, wurde bei der Entwicklung unserer elektrohydraulischen Aggregate auf ein modulares System gesetzt – bestehend aus drehzahlvariablem Motor, leistungsstarkem Controller und verschiedenen Hydraulikkomponenten. So genießen Sie höchste Flexibilität für Ihre elektrifizierten Arbeitsmaschinen.
Bauraumoptimierung & Geräuschreduktion Bauraum und Geräuschpegel reduzieren ohne Effizienzverluste
Der begrenzte Bauraum in einer mobilen Arbeitsmaschine verlangt nach kompaktem Design. Deswegen setzt HYDAC auf bauraumoptimierte Aggregate mit hohem Integrationsgrad. Neben der Bauweise ist auch die Lärmbelastung entscheidend. Mensch und Umwelt zuliebe sind unsere Kompaktaggregate geräuschoptimiert.
Unsere Lösung: Elektrohydraulische Kompaktaggregate von HYDACKompakte HYDAC Aggregate für die Ansteuerung hydraulischer Haupt- und Hilfsfunktionen
HYDAC Kompaktaggregate steuern verschiedene Haupt- und Hilfsfunktionen an, wie z.B. Kehren oder Lenken bei elektrifizierten Kommunalmaschinen. Dank der Drehzahlvariabilität gelingt es, dem System je nach Betriebszustand und Bedarf die notwendige Energie effizient zur Verfügung zu stellen. Dies spart nicht nur Energie ein, sondern sorgt auch für eine lange Betriebszeit der Maschine und die Auslegung einer kleineren Batterie.
Modulare Kompaktaggregate von HYDACLernen Sie die verschiedenen Bauteile unserer Kompaktaggregate kennen
Dank des modularen Systems unserer Kompaktaggregate haben Sie die Möglichkeit, ein passgenaues Aggregat für Ihre Anwendung zusammenzustellen ̶ dabei bleiben Sie höchst flexibel. Sprechen Sie uns an, wir finden auch für Ihre elektrifizierte Maschine das passende Kompaktaggregat!
Drehzahlgeregelte Motoren
HYDAC bietet Ihnen drehzahlvariable Asynchron- oder Synchronmotoren für Batterieversorgungen von 24 – 400 V DC an.
Leistungsstarke Controller
Für High-Speed Kommunikation: Dank variabler Speed Control bieten von HYDAC parametrierte Controller eine hohe Effizienz. Ob im Motor integriert oder extern – wir passen die Komponenten individuell auf Ihre Ansprüche an.
Bewährte Hydraulik
Bewährte Komponenten für Ihre Maschine: Unser umfassendes Portfolio ermöglicht die Integration aller erforderlichen, robusten und aufeinander abgestimmten HYDAC Hydraulikkomponenten, wie Filter, Ventile, Speicher und Sensorik.
Geräuschoptimierte Pumpen
Wählen Sie aus unterschiedlichen Pumpenbauarten, wie Einfach- und Mehrfachpumpen.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
HYDAC Kompaktaggregate finden in diversen elektrifizierten Arbeitsmaschinen mit unterschiedlichsten Anforderungen Ihren Einsatz. Gerne konzipieren wir für Ihre Applikation das passende Aggregat.
Gepäckwagen & SchlepperBremsen und andere Funktionen in der Flughafentechnik
Existierende batteriebetriebene Fahrzeuge, wie beispielsweise Gepäckwagen oder Schlepper für die Flughafentechnik werden für einen autonomen Fahrbetrieb umgerüstet. Diese werden in der Regel mit einer 80 V DC Batteriespannung versorgt. Unser Aggregat versorgt die Bremse mit einer kleinen effizienten hydraulischen Einheit und zeitgleich weitere kleinere Nebenfunktionen, wie zum Beispiel eine hydraulische Verriegelung.
Garten- und LandschaftspflegeBetätigung von hydraulischen Aktuatoren in Maschinen für Landschaftspflege
In der Garten-und Landschaftspflege werden kleine autonom fahrende Fahrzeuge mit hydraulischen Aktuatoren benötigt, die nahezu pausenlos im Einsatz sind. Dazu bieten wir das passende bürstenlose Aggregat in 48 V DC Ausführung. Unsere besonders hochauflösende Proportional-Ventiltechnik erlaubt zusätzlich eine äußerst feinfühlige Ansteuerung der Aktuatoren und somit ein sehr präzises Arbeiten.
KommunalmaschinenPermanente Versorgung der Lenkung und weitere Funktionen
Die Elektrifizierung kleiner Multifunktionsfahrzeuge wie zum Beispiel Kehrmaschinen für Parkanlagen oder Fußgängerzonen schreitet immer weiter voran. Um hier eine permanente Versorgung der Lenkung und der Kehrbesen zu gewährleisten, bietet HYDAC Kompaktaggregate bis zu 400 V Versorgungsspannung und Leistung bis zu 30 KW. Auch für kleinere Nebenfunktionen, die nur sporadisch und für kurze Zeit benötigt werden, ist unser Hydraulikaggregat bestens geeignet.